Publier vos produits
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
Bergamo 2,5 seater
    BoConcept

    Bergamo 2,5 seater

    Traduit par Google,

    Bergamo de Morten Georgsen, un luxe organique et confortable. Bergamo allie avec élégance un confort exceptionnel et personnalisé à une esthétique raffinée. Le résultat est un canapé contemporain offrant un confort optimal tout au long de la journée.


    Bergamo allie des lignes épurées et minimalistes à des formes organiques pour créer une allure affirmée dans n'importe quel espace. Les coutures unifiées de la base, des accoudoirs et du dossier confèrent une sensation de confort gracieuse. Le canapé Bergamo est doté de pieds bas et discrets qui lui confèrent une allure légère et flottante. Modifiez la profondeur de l'assise en utilisant différemment les coussins de dossier amovibles. Pourquoi ne pas les placer contre les accoudoirs ? En plus d'offrir un soutien supplémentaire aux accoudoirs, cela vous permettra de vous asseoir confortablement, les jambes surélevées. Bergamo est personnalisable dans une variété de tissus et de matériaux pour s'adapter à votre décoration.

    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      65 cm

      Depth

      108½ cm

      Height

      83 cm

      Legs height

      5 cm

      Seating height

      44½ cm

      Weight

      74 kg

      Width

      220 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      443125016160

      Spécifications techniques
      • Réference unique.bergamo-2-5-seater-sofa
      • Famille de produitsBergamo
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas