Publier vos produits
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
Bolzano - chaise longue, Left 8000
    BoConcept

    Bolzano - chaise longue, Left 8000

    Traduit par Google,

    Conçue par Morten Georgsen, la méridienne Bolzano est idéale pour la détente. Avec son design chaleureux et accueillant, sa silhouette sculpturale et son design incurvé garantissent un confort optimal. Disponible avec une méridienne à gauche ou à droite, ce salon contemporain s'intègre parfaitement à tous les espaces.

    Le canapé lounge Bolzano est composé de formes organiques et de lignes courbes, encourageant la convivialité et créant un sentiment de confort dans la maison.
    Avec une silhouette raffinée et ronde, les lignes de la chaise longue Bolzano sont épurées et minimalistes pour un look contemporain et épuré qui ne se démodera jamais.

    DÉTAILS CONSIDÉRÉS

    CONFORT D'ASSISE SUPÉRIEUR




    Spécification
    • Dimensions and weights

      Armrest height

      76 cm

      Depth

      91 cm

      Height

      76 cm

      Legs height

      3 cm

      Seating height

      42 cm

      Weight

      46 kg

      Width

      176 cm

      Designed by

      Morten Georgsen

      Item number

      446180006092

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Bolzano-8000
      • Famille de produitsBolzano
      • Groupe de produitsSofa
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-06-30
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalTissu
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
      • Description de l'Uniclass 2015Sofas