Publier vos produits
Carmo - 412-9040
BoConcept

Carmo - 412-9040

Traduit par Google,

Le canapé moderne Carmo est un véritable coup de cœur avec son allure cubique, sublimée par des passepoils exclusifs. Ne vous laissez pas tromper par ses lignes droites : ce canapé est un véritable plaisir. Tout en conservant son allure 2 places, ce confortable canapé 2,5 places offre des assises plus larges pour un confort accru.


Spécification
  • Dimensions and weights

    Armrest height

    70 cm

    Depth

    93 cm

    Height

    70 cm

    Legs height

    5 cm

    Seating height

    42 cm

    Weight

    70 kg

    Width

    222 cm

    Designed by

    Anders Nørgaard

    Item number

    416125016094

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Carmo-412-9040
    • Famille de produitsCarmo
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas