Publier vos produits
Fusion armchair - L042
BoConcept

Fusion armchair - L042

Traduit par Google,
Ce fauteuil fusion, inspiré de l'art de l'origami, arbore une silhouette sculpturale unique et une assise moelleuse qui invite au confort. Ses pieds fins en bois allègent visuellement le poids de l'assise, faisant de ce fauteuil une pièce maîtresse de votre salon.
Spécification
  • Leg: oak Upholstery: beige Lazio fabric 6091 Designed by: Oki Sato, nendo Upholstery composition: 34% acrylic, 24% cotton, 14% wool, 12% viscose, 12% polyester, 4% linen Leg: lacquered Armrest height: 74½ cm Depth: 78 cm Height: 74 cm Seating height: 39 cm Weight: 25 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 97 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fusion-L042
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils