Publier vos produits
Terni armchair - 406
Terni armchair - 406
    BoConcept

    Terni armchair - 406

    Traduit par Google,
    Conçu par Morten Georgsen pour la vie moderne, le fauteuil Terni allie confort et style contemporain, même dans les petits espaces. Avec sa silhouette compacte et son assise enveloppante, il est idéal pour les appartements, les chambres d'amis ou les salons où l'espace est précieux. Sa structure noire mate lui confère une allure épurée et minimaliste, tandis que les accoudoirs en chêne naturel ou chêne foncé apportent chaleur et un contraste subtil. Proposé dans une gamme de tissus et de cuirs BoConcept, Terni prouve que simplicité et style peuvent parfaitement s'harmoniser.
    Spécification
    • Leg: matt black structure lacquer/dark oak veneer Upholstery: white Tuscany fabric 6200 Designed by: Morten Georgsen Armrest: Metal with wooden detail Back: 34kg/m3 foam CH3420, 30kg/m3 foamCH3037, Wadding 200g Frame: Plywood / LVL / Hardboard Seat: 34kg/m3 foam CH3420, 35kg/m3 HR foam CH3532, 45kg/m3 HR foam CH4560, Wadding 200g Suspension: Elastic belt Fabric lining: Jacquard Upholstery composition: 100% polyester Leg: powder coated/dark stained lacquered Armrest height: 53½ cm Depth: 80 cm Height: 43/77½ cm Seating height: 43 cm Weight: 14 kg Maximum weight load: 125 kg Width: 65 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Terni-406
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils