Publier vos produits
K6405 VANNE EN LAITON

K6405 VANNE EN LAITON

Traduit par Google,

1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211, sièges en PTFE pur, DIN 16722 VANNE À BRIDES À PASSAGE INTÉGRAL.

L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société, et la gamme s.64 RuB répond à tous les besoins en matière de vannes à boisseau sphérique motorisées fiables. Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.

S64D05 1/2"

S64E05 3/4"

S64F05 1"

S64G05 1 1/4"

S64H05 1 1/2"

S64I05 2"

Spécification
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOWS

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

    • For use with dangerous fluids pressure rating is 5 bar (72 PSI) / HTB Class B 0,1

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F )

    OPTIONS

    • Special valve configurations available upon request

    • s.64 configuration featuring NPT taper ANSI B.1.20.1 female by female threads, unplated body, reinforced seats and brass or stainless stem and ball

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

    • Manual lockable handle

Spécifications techniques
  • Réference unique.K6405BRASSBALLVALVE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord