Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Heterogeneous PVC systems for UK market

No d'article: heterogeneous-pvc-uk
Fabricant: BOSTIK
Famille de produits: Flooring systems
Groupe de produits: Heterogeneous PVC
Date de publication: 2019-01-09
Numéro d'édition: 1
Type: Assemblage (objets multiples)
Télécharger (6)

The BOSTIK system is consisted of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for Heterogeneous PVC flooring.

Systems only available for English market : 

SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER SCREED MASTER ULTIMATE LAYBOND VINYL

Primers are based on emulsion of acrylic copolymer resins modified in aqueous phase, the self-leveling compounds and tiling adhesives formulated with cement and must be mixed with water before application.


Materiau principal: PVC
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sols - Systèmes
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Code: L83121
Uniclass 1.4 Description: Floor units
Uniclass 2.0 Code: PR-65-72-55
Uniclass 2.0 Description: Multilayer Flooring
Uniclass 2015 Code: Pr_35_31_06_55
Uniclass 2015 Description: Multilayer flooring
NBS Reference Code: 65-72-55
NBS Reference Description: Multilayer Flooring
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numéro OmniClass: 23-15 17 15 13
Titre OmniClass: Plastic Flooring
CSI UniFormat II Code: B1010
CSI UniFormat II Title: Floor Construction
Ce produit est disponible en:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nom Valeur
Thickness 1 mm — 20 mm

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés