Publier vos produits
SPR CORE PIR
BP2

SPR CORE PIR

Traduit par Google,

Panneau sandwich de toiture avec verrouillage visible et noyau CORE PIR - en mousse de polyuréthane, qui présente d'excellentes propriétés d'isolation thermique et de résistance mécanique. L'assemblage des panneaux est rapide et efficace - il est réalisé à l'aide de vis autoperceuses. La méthode d'assemblage permet un degré élevé d'étanchéité entre les panneaux. Le panneau est disponible dans une large gamme de profils, de coefficients de transfert de chaleur et d'options de résistance à la corrosion. Sur demande, il peut être réalisé avec des revêtements spéciaux : PVDF , PUR , PVC (P) et PVC (F) - FoodSafe.

Spécifications techniques
  • Réference unique.spr-core-pir
  • Famille de produitsSANDWICH PANELS
  • Groupe de produitsCorePIR
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-09-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enSlovaquie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit