Publier vos produits
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Les chauffe-eau électriques sans réservoir KwickShot® offrent de l'eau chaude à la demande sans délai, un gaspillage d'énergie réduit et sont efficaces à 99 %.
Spécification
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTankless Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 11
  • Titre OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord