Publier vos produits
Fill T-Tap | eau plate & pétillante
Fill T-Tap | eau plate & pétillante
Fill T-Tap | eau plate & pétillante
Fill T-Tap | eau plate & pétillante
Fill T-Tap | eau plate & pétillante
    BRITA

    Fill T-Tap | eau plate & pétillante

    Fontaine à eau minimaliste doté d'une haute capacité de distribution. Disponible sous trois designs pour une installation intégré à votre plan de travail dans les hôtels, les restaurants, les bars, les bureaux et lors d'événements.

    Grand volume de distribution grâce à un système de refroidissement par accumulation de glace - idéal pour les remplissages continu de bouteilles.

    Quatre types d'eau - plate tempérée et fraîche, pétillante et semi-pétillante - pour répondre aux envies de chacun.

    Le système TwinFilling double l'efficacité du service en remplissant deux bouteilles ou verres simultanément. Les restaurants, les bars, les hôtels, les grands bureaux et les événements très fréquentés sont facilement servis.

    Installation flexible grâce à trois types de bacs de récupération. Le robinet s'adapte aux comptoirs durs ou souples pour un service d'eau élégant et discret.

    SmoothFinishing remplit élégamment les bouteilles et les verres automatiquement, sans débordement, appuyez sur le bouton, partez et revenez chercher le volume d’eau précis souhaité.

    Bénéfices

    La fontaine à eau la plus puissante de BRITA, ayant la plus grande capacité de refroidissement, est conçu pour le remplissage rapide de deux bouteilles ou de deux verres dans les restaurants, les bars, les hôtels, les grands bureaux et les événements très fréquentés.

    Installation élégante et discrète du robinet de distribution, sans réservoirs, filtres ou tuyaux disgracieux.

    Positionnement précis des bouteilles et verres grâce au bac de récupération et contrôle des portions sans perte d'eau. Appuyez sur le bouton, partez et revenez chercher votre eau.

    L'accent sur le Développement Durable. Passer de l'eau embouteillée à une fontaine permet de réduire les émissions de CO2 de 86 % et d'éviter la fabrication de 4 milliards de bouteilles en plastique par an.

    Spécification
    • Caractéristiques d'hygiène : Hygiène renforcée avec ThermalGate™. Le robinet est chauffé automatiquement à une température supérieure à 125°C pour assurer une désinfection thermique optimale. Cette technologie brevetée protège de la rétro contamination extérieure. 

      Système de filtration ThermalGate™ : CLARITY Protect - Filtre 99,999 % des bactéries et 99,95 % des micro-organismes, Réductiondes substances chimiques PFAS (alkyles per- et polyfluorés) de plus de 99%(NSF/ANSI Standard 53)

      Quatre types d'eau : eau plate non réfrigérée, eau plate réfrigérée, eau semi-pétillante, eau pétillante

      Capacité de refroidissement : 120l/h

      Hauteur de distribution : 

      • Sans bac de récupération (Version WODT) : 383mm  
      • avec bac de récupération à poser sur le comptoir (Version OCDT) : 330mm
      • avec bac de récupération intégré : 376 mm

      Débit maximal : 2 l/min (le débit de l'eau plate tempérée peut varier en fonction de la pression de l'eau sur le site)

      Poids : 

      • robinet : 5,1 kg
      • groupe froid : 40 kg

      Dimensions LxHxP : 

      • robinet : 290 x 544 x 128 mm
      • groupe froid : 302 x 603 x 483 mm

      Consommation électrique maximal du groupe froid : 530 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brita-fill-t-tap-still-sparkling
    • Famille de produitsWater Dispenser
    • Groupe de produitsTap System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCObjet

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique
    Émirats arabes unis
    Allemagne
    Égypte
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Espagne
    Finlande
    France
    Irlande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Portugal
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse