Publier vos produits
Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752
Brymec

Lever Ball Valve - 15, 22, 28mm Red & Blue 30750, 30751, 30752

Traduit par Google,

Vanne à boisseau sphérique à levier 1/4 de tour - Poignée rouge et bleue 15 mm, 22 mm et 28 mm

  • Vannes d'isolement à levier avec embouts à compression pour tuyauteries en cuivre
  • Passage intégral, débit bidirectionnel

Spécification
  • Pipe Size: 15mm, 22mm & 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Handle Material: Q235 & PVC

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Lever Handle Valves

    Maximum Working Pressure: 25 Bar

    Operating Temperature Range: -20 ~ +110 degC

    Valves are manufactured in accordance with EN13828

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

    Full Bore

Spécifications techniques
  • Réference unique.30750_30751_30752_Lever_Ball_Valve_15_22_28mm_Red_Blue
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsLBV - Lever Ball Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves