Publier vos produits
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Traduit par Google,

Clapet anti-retour chromé

  • Corps en laiton chromé avec extrémités à compression pour les systèmes de tuyauterie en cuivre
  • Disponible en 15, 22 et 28 mm

Spécification
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Spécifications techniques
  • Réference unique.30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsNRV Non Return & Check Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalRobinetterie métal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves