Publier vos produits
Duraframe Strongpod Triple Module DF2003
Brymec

Duraframe Strongpod Triple Module DF2003

Traduit par Google,

Kit de cadre de support d'équipement à triple module Duraframe

Le système Duraframe a été spécialement conçu pour fournir une plate-forme solide et durable pour supporter une variété d'unités de climatisation et d'équipements de services de construction.

    • La conception modulaire permet d'étendre les cadres pour s'adapter à n'importe quelle taille d'équipement
    • Construction en acier galvanisé robuste de 50 mm
    • Tous les composants structurels sont galvanisés à chaud pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
    • Ensemble de pieds réglable unique, il suffit de tourner l'ensemble de pieds pour élever ou abaisser la structure
    • Le réglage de la hauteur est possible même avec la charge en place
Spécification
  • Length: 3800mm - Frame Length

    Width: 1095mm - Frame Width

    Size: 4100 x 1400mm - Overall Footprint

    Height: 380 ~ 500mm - Adjustable Height

    Finish: Galvanised Steel

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Spécifications techniques
  • Réference unique.DF2003_Duraframe_Strongpod_Triple_Module
  • Famille de produitsMEQ - Mounting Equipment
  • Groupe de produitsDUR - DuraFrame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Description de l'Uniclass 2015Roof equipment supports
  • Code CSI MasterFormat 201408 12 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Numéro OmniClass23-33 25 11 13
  • Titre OmniClassBuilt Up Rooftop Air Handling Units