Faites une déclaration professionnelle dans votre lieu de travail avec la chaise de bureau en cuir à dossier haut Metropolis de Bush Business Furniture. Le revêtement en cuir reconstitué noir rembourré et les accents chromés attrayants présentent un style sophistiqué qui fonctionne bien dans un bureau privé ou une salle de réunion. Cette chaise d'ordinateur est dotée d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée 2:1 qui permet au dossier de s'incliner deux fois plus vite que le siège, afin que les utilisateurs puissent se pencher en arrière et se détendre en toute confiance. La quantité de tension ressentie pendant l'inclinaison peut être personnalisée en tournant un bouton sous le siège, et un levier pratique ajuste instantanément la hauteur du fauteuil pour s'adapter aux utilisateurs plus grands ou plus petits. La hauteur, la largeur, la profondeur et l'angle des accoudoirs peuvent également être rapidement ajustés pour répondre aux préférences individuelles. La conception ergonomique du dossier haut limite la tension sur le haut du dos, les épaules et le cou pour un confort durable pendant une journée de travail complète. Cinq roulettes à double roue permettent à la chaise de rouler librement dans votre espace de travail, tandis que la commande pivotante à 360 degrés offre une gamme complète de mouvements. En plus d'offrir un complément élégant au cuir noir, la base en acier chromé confère à la chaise de bureau la résistance structurelle nécessaire pour résister à des années d'utilisation et lui permet de supporter jusqu'à 275 livres. La chaise de bureau en cuir à dossier haut de qualité commerciale est testée pour répondre aux normes de qualité ANSI/BIFMA en matière de sécurité et de performance et est couverte par la garantie du fabricant de 5 ans de Bush Business Furniture.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |