Le bureau d'angle Bush Business Furniture 48 W maximise votre petit espace de bureau avec un design pratique et une qualité de qualité commerciale. Idéal pour une utilisation dans un coin, le bureau offre une zone de travail incurvée confortable et une conception en C crée beaucoup d'espace pour les jambes. Une surface en stratifié thermofusionné résistant aux rayures et des panneaux d'extrémité épais empêchent les dommages, tandis que des pieds robustes avec des niveleurs réglables assurent la stabilité. Gardez vos câbles en ordre grâce à un système complet de gestion des câbles. Élargissez votre surface de travail avec les bureaux coordonnés de la série A et ajoutez une huche, un plateau à clavier ou un tiroir à crayons (tous vendus séparément). La série A complète votre espace de travail pour plusieurs personnes, votre salle de classe, votre bureau à domicile ou n'importe où entre les deux avec une variété d'options d'aménagement. Doté de 7 finitions bicolores attrayantes et d'un style contemporain, ce mobilier de bureau commercial s'adapte à votre environnement. Personnalisez n'importe quel environnement avec une gamme complète de produits abordables, tous couverts par une garantie de 10 ans. La série A résiste aux rigueurs d'une semaine de plus de 40 heures et répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA. Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |