Le bureau d'angle Bush Business Furniture Series A 60W maximise votre petit espace de bureau avec un design pratique et une qualité de qualité commerciale. Idéal pour une utilisation dans un coin, le bureau d'ordinateur offre un espace de travail incurvé confortable et une conception en C crée beaucoup d'espace pour les jambes. Une surface en stratifié thermofusionné résistant aux rayures et des panneaux d'extrémité durables empêchent les dommages, tandis que des pieds robustes avec des niveleurs réglables assurent la stabilité. Gardez vos câbles en ordre grâce à un système complet de gestion des câbles. Agrandissez votre surface de travail et complétez votre maison ou votre bureau avec un bureau, une huche ou un classeur mobile de série A coordonnés (tous vendus séparément). Doté d'une finition bicolore attrayante et d'un style contemporain, ce mobilier de bureau commercial s'adapte à votre environnement avec des options de configuration faciles. Personnalisez n'importe quel environnement avec une gamme complète de produits abordables, tous couverts par une garantie de 10 ans. La série A résiste aux rigueurs d'une semaine de plus de 40 heures et répond aux normes de test de qualité ANSI/BIFMA. Fabriqué aux États-Unis avec des pièces américaines et importées.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |