Layers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATTLayers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATTLayers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATTLayers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATTLayers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATTLayers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATT
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Layers COLD01 60X120 porcelain stoneware design tiles MATT

The most innovative trends in the field of fashion meet the comfort of living of Layers, the collection of porcelain stoneware tiles by Ceramiche Caesar with a particularly contemporary look. Eight products and four decorations for creating welcoming and functional environments, thanks to the surprising layers of materials and textures. With its six sizes, ranging from the 11.7x60 cm to the extra large 120x120 cm slabs, Layers porcelain stoneware offers infinite possibilities of installation for interior design projects, both residential and commercial, for floors and walls. The textures of Layers are available in eight trend-setting colours: the elegant charcoal grey of COLD03, the dark grey with a modern appeal of COLD02 and the serene light grey of COLD01; the cotton white with pearly reflections of BLANK00, which is particularly luminous; the bold and daring tones of TREND; the relaxing beige of WARM01, the striking taupe of WARM02 and the deep sepia black of WARM03. The four decorations, WIRE00, WIRE01, WIRE02 and WIRE03, with their geometric patterns and unusual textures complete the collection hence offering designers and architects four original tools to set their creativity free.
Spécification
  • http://www.caesar.it/VdC/Layers/Item%20Specifications%20Layers%20Cold01%2060x120%20-%20eng_ita.pdf
Spécifications techniques
  • Réference unique.ceramic-tiles-layers-cold01-60x120-light-grey
  • Famille de produitsTiles
  • Groupe de produitsContemporary Effect
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)9.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Matériel secondairePorcelaine
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131704
  • Code Uniclass 1.4L533
  • Description de l'Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Code Uniclass 2.0PR-80-96-19
  • Description de l'Uniclass 2.0Ceramic Tiles
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Code de référence NBS80-96-19
  • Description de référence NBSCeramic Tiles
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie Amérique du Sud
Albanie
Anguilla
Afghanistan
Égypte
Samoa américaines
Argentine
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Bahreïn
Algérie
Australie
Bolivie
Autriche
Aruba
Iran
Angola
Îles Cook
Brésil
Biélorussie
Barbade
Irak
Bénin
Micronésie
Chili
Belgique
Belize
Israël
Botswana
Fidji
Colombie
Bosnie-Herzégovine
Bermudes
Jordanie
Burkina Faso
Polynésie française
Équateur
Bulgarie
Îles Vierges britanniques
Koweït
Burundi
Guam
Îles Falkland (Malvinas)
Croatie
Canada
Liban
Cameroun
Kiribati
Guyane française
Chypre
Pays-Bas caribéens
Oman
Cap-Vert
Îles Marshall
Guyana
République tchèque
Îles Caïmans
Palestine
République centrafricaine
Nauru
Paraguay
Danemark
Saint-Martin
Qatar
Tchad
Nouvelle-Calédonie
Pérou
Estonie
Costa Rica
Arabie saoudite
Comores
Nouvelle-Zélande
Suriname
Îles Féroé
Cuba
Syrie
Côte d'Ivoire
Niué
Uruguay
Finlande
Curaçao
Turquie
République démocratique du Congo
Île Norfolk
Venezuela
France
Dominique
Émirats arabes unis
Djibouti
Îles Mariannes du Nord
Allemagne
République dominicaine
Yémen
Guinée équatoriale
Palaos
Gibraltar
El Salvador
Arménie
Érythrée
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Groenland
Azerbaïdjan
Éthiopie
Îles Pitcairn
Guernesey
Grenade
Bangladesh
Gabon
Samoa
Hongrie
Guadeloupe
Bhoutan
Ghana
Îles Salomon
Islande
Guatemala
Territoire britannique de l'océan Indien
Guinée
Timor-Leste
Irlande
Haïti
Brunéi Darussalam
Guinée-Bissau
Tokelau
Île de Man
Honduras
Cambodge
Kenya
Tonga
Italie
Jamaïque
Chine
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinique
Île Christmas
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Lettonie
Mexique
Îles Cocos (Keeling)
Libye
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Géorgie
Madagascar
Vanuatu
Lituanie
Nicaragua
Hong Kong
Malawi
Luxembourg
Panama
Inde
Mali
Macédoine (ARYM)
Porto Rico
Indonésie
Mauritanie
Malte
Saint-Kitts-et-Nevis
Japon
Maurice
Moldavie
Sainte-Lucie
Kazakhstan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre-et-Miquelon
Kirghizistan
Maroc
Monténégro
Saint-Vincent et les Grenadines
Laos
Mozambique
Pays-Bas
Saint-Barthélemy
Macao
Namibie
Norvège
Saint-Martin
Malaisie
Niger
Pologne
Bahamas
Maldives
Nigeria
Portugal
Republique de Trinite et Tobago
Mongolie
République du Congo
Roumanie
Îles Turks et Caïques
Myanmar (Birmanie)
Réunion
Russie
Îles Vierges des États-Unis
Népal
Rwanda
Saint-Marin
États-Unis
Corée du Nord
Sainte-Hélène
Serbie
Pakistan
Sao Tomé-et-Principe
Slovaquie
Philippines
Sénégal
Slovénie
Singapour
Seychelles
Espagne
Corée du Sud
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Sri Lanka
Somalie
Suède
Taïwan
Afrique du Sud
Suisse
Tadjikistan
Soudan du Sud
Ukraine
Thaïlande
Soudan
Royaume-Uni
Turkménistan
Swaziland
Vatican
Ouzbékistan
Tanzanie
Åland
Vietnam
Gambie
Togo
Tunisie
Ouganda
Sahara occidental
Zambie
Zimbabwe