Publier vos produits
KALEIDOS a 4 razze

KALEIDOS a 4 razze

Traduit par Google,
Kaleidos a des lignes pures, enrichies par la surface unique du siège, donnant des effets optiques tridimensionnels et de magnifiques reflets ; de plus, la texture particulière est exceptionnellement agréable au toucher. La coque est faite d'une seule pièce en polymère high-tech recyclable. Les cadres de support en acier sont disponibles en différents modèles. Coque en polyamide chargé de verre PA6 avec une finition de surface spéciale "filigrane" qui confère à la chaise des effets optiques et tactiles tridimensionnels extraordinaires. Les coques des chaises sont disponibles en blanc, noir, rouge et gris. Le cadre est doté de 4 pieds fuselés en acier chromé avec des pieds en polymère de haute technologie. Le cadre est assemblé en connectant 4 vis aux 4 douilles métalliques filetées insérées directement à l'intérieur de la coque de la chaise.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kaleidos_4_razze
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)790
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalPolyamide
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (59)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (21)