Publier vos produits
CAL Series Garage Infrared Heaters
Calcana

CAL Series Garage Infrared Heaters

Traduit par Google,

Pour les consommateurs qui veulent un style de vie confortable et sans souci, les meilleurs chauffages de garage sont ici. Ces radiateurs à gaz uniques produisent des ondes infrarouges qui chauffent les objets dans l'espace, plutôt que l'air. Les résultats sont spectaculaires. Imaginez un appareil de chauffage qui fournit non seulement des planchers chauds et secs, une chaleur silencieuse sans courant d'air, mais qui consomme également 30 à 40 % moins de carburant que les appareils de chauffage à air pulsé... c'est presque comme par magie !

Une tendance croissante

Les garages deviennent plus qu'un endroit où garer la voiture. Les garages chauffés offrent un espace de vie supplémentaire pour les loisirs, les entreprises à domicile, les animaux domestiques et le stockage au chaud. Les garages deviennent des lieux de divertissement, évoluant même en points de rassemblement de quartier.

Meilleurs avantages des chauffages de garage

Les chambres situées au-dessus ou à côté d'un garage chauffé sont plus chaleureuses et plus confortables. Parce qu'ils peuvent évacuer à travers le toit ou à travers le mur, le chauffe-garage de la série CAL est facile à installer dans pratiquement n'importe quel garage résidentiel. Les unités sont silencieuses et offrent un confort sans courants d'air. De plus, un garage chauffé ajoute à la valeur marchande de la maison.

Spécification
  • Garage Heater Features

    • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
    • Quiet, draft-free operation
    • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
    • Vents through the wall or through the roof
    • Low clearance to combustible requirements above, and below
    • Available in natural gas or propane
    • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/HR
    • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
    • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
    • Approved for indoor and outdoor use
    • Comes complete with a thermostat & hanging kit
    • Creates additional heated living space for hobbies, vehicle maintenance, pets, crafts, etc.

    Optional Equipment

    • Cal fresh air kit
    • 90 degree elbow kit (CAL50 & CAL75 only)
    • 3″ Cal sidewall vent kit exhaust
    • 180 degree U-Bend kit (CAL75 only)
Spécifications techniques
  • Réference unique.garage-heaters
  • Famille de produitsHeaters
  • Groupe de produitsGarage Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-07-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40
  • Description de l'Uniclass 2015Space heating and cooling systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant Heating Units
  • Numéro OmniClass23-33 15 25 13
  • Titre OmniClassInfrared Plate HVAC Heaters
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis