Publier vos produits
FlowCalPLUS™ Compact Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

FlowCalPLUS™ Compact Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage de débit dynamique compacte FlowCalplus est indépendante de la pression et maintient un débit fixe lorsque les pressions différentielles varient. Elle intègre une cartouche de débit exclusive, fabriquée en polymère anticalcaire et silencieux. Fabriquée en laiton à faible teneur en plomb DZR, FlowCalplus est parfaitement adaptée à une utilisation dans des applications de plomberie telles que les systèmes de recirculation d'eau chaude. Le clapet anti-retour intégré protège contre le thermosiphonnage du circuit. La jauge de température de sortie (en option) vérifie la température du fluide dans le circuit. Le FlowCalplus peut également être utilisé dans les systèmes hydroniques.
La vanne d'équilibrage FlowCal+ est disponible avec des raccords NPT mâles, à souder, à presser, à sertir PEX et à expansion PEX. L'écrou-raccord rend l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces pour une variété d'options de raccords.

Le robinet à boisseau sphérique à passage intégral Caleffi code 290030 est conçu pour isoler la série FlowCalplus 127AFC. Le robinet d'isolement s'installe entre le corps du robinet et l'assemblage du raccord de queue. La configuration mâle x femelle et la capacité de débit bidirectionnelle du robinet à boisseau sphérique à passage intégral offrent une flexibilité pour l'utilisation d'un ou deux robinets d'isolement pour le robinet à fonctionnement principal. Une rallonge de tige en option est également disponible pour les projets qui nécessitent une isolation des tuyaux.

Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
La vanne à boisseau sphérique d'isolement 290030 et l'extension de tige peuvent être sélectionnées dans le fichier Revit pour les ports d'entrée et/ou de sortie.

Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour le code 127AFC série FlowCal+.

Spécification
  • Compact automatic flow balancing valve for domestic hot water recirculation systems.
    DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCalplus cartridge. Inlet flow check valve.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32 deg F - 212 deg F (0 deg C – 100 deg C)
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34 and 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.5 - 10.0 GPM
    Flow accuracy: plus or minus 10 per cent
    With optional temperature gauge:Diameter: 2 inch
    Gauge dual-scale: 30 deg F - 210 deg F (0 deg C - 100 deg C)
    Gauge accuracy: plus or minus 6 deg F
    U.S. Patent 7,246,635 B2.
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health andSafety Code 116875S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water ActVermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AFC series FlowCal+.

Spécifications techniques
  • Réference unique.127AFC
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-05
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis