Le filtre en Y de la série 128 est disponible avec des raccords mâles NPT, à souder, à sertir, à sertir PEX et à expansion PEX. L'écrou-raccord rend l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces pour une variété d'options de cordier. Construit en laiton à faible teneur en plomb DZR, le filtre en Y de la série 128 est idéal pour une utilisation dans les applications de plomberie telles que les systèmes de recirculation d'eau chaude et se marie parfaitement avec les vannes d'équilibrage Caleffi 128 série FlowCal et FlowCal+. Le filtre en Y de la série 128 est fabriqué en laiton certifié à faible teneur en plomb dans un corps en forme de Y et utilise le même tamis en acier inoxydable à 20 mailles que celui utilisé dans le filtre en Y de la série Caleffi 120. Parce que le corps peut rester dans la tuyauterie, le corps en Y simplifie l'entretien avec un capuchon facilement amovible pour retirer la crépine pour le nettoyage, l'inspection ou le remplacement. Il comprend également des ports PT installés en usine pour vérifier la chute de pression afin de déterminer le colmatage du filtre. Le bouchon de 1/2 pouce peut être remplacé par une vanne de purge fournie sur place si désiré.
VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |