La vanne d'équilibrage de la série 132 règle avec précision le débit du fluide de transfert de chauffage et de refroidissement fourni aux ventilo-convecteurs et au terminal
ou lorsque l'équilibrage du débit est requis dans les systèmes solaires thermiques. Un bon équilibrage du système hydronique garantit que le système fonctionne
selon les spécifications de conception, offrant un confort thermique satisfaisant avec une faible consommation d'énergie. Le débitmètre est logé dans un
circuit de dérivation sur le corps de vanne et peut être fermé pendant le fonctionnement normal. Le débitmètre permet un équilibrage rapide et facile du circuit
sans jauges de pression différentielle et tableaux de référence ajoutés. Le QuickSetter est fourni avec une coque isolante préformée à chaud pour optimiser les performances thermiques des systèmes d'eau chaude et froide.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |