Publier vos produits
Comfort control CALEFFI CODE®
Comfort control CALEFFI CODE®
Comfort control CALEFFI CODE®
Comfort control CALEFFI CODE®
Comfort control CALEFFI CODE®
Comfort control CALEFFI CODE®
    Caleffi

    Comfort control CALEFFI CODE®

    Tête électronique sans fil pour robinets de radiateurs thermostatiques et thermostatisables. Fonctionnement via Gateway, Gateway PRO, app CALEFFI CODE® et boutons frontaux. Capteur de température incorporé. Communication radio : RF 868 MHz. Montage rapide avec adaptateur. Alimentation par pile : 2 x AA 1,5 V (comprises). Compatible avec des piles rechargeables. Indice de protection : IP 30. Température ambiante : 0–55 °C. Couleur blanc RAL 9003.
    Spécification
    • Le système Caleffi CODE® permet de contrôler et de gérer séparément la température de chaque pièce ou d’une habitation complète à travers l'App Caleffi CODE® afin de garantir le confort idéal pour chacun à tout moment de la journée. L’application mobile assure une installation rapide et intuitive grâce aux procédures assistées et aux tutoriels vidéo téléchargés. Le Gateway est le cerveau du système. Il interagit avec l'App Caleffi CODE® afin de contrôler et de gérer le chauffage de l’habitation en fonction de la programmation et des exigences de l’utilisateur, en communiquant avec les têtes électroniques et les capteurs. Le Gateway est également disponible dans la version Gateway PRO, avec modem intégré. La tête électronique sans fil Comfort Control mesure la température de la pièce grâce aux capteurs incorporés et règle automatiquement son évolution en fonction des préférences. Le capteur de température Sensor permet de mesurer la température ambiante là où la tête Comfort Control ne le permet pas ; il convient aux zones plus grandes où il est nécessaire de contrôler la température de plusieurs têtes. Le capteur de température ambiante sans fil avec contact chaudière Sensor PRO mesure la température ambiante et permet d’allumer et d'éteindre la chaudière en remplaçant le thermostat traditionnel installé dans l’habitation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.215
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsOther
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011295
    • Nom ETIMThermostatic control element
    • Nom UNSPSCTelecommunications remote access unit
    • Code UNSPSC43221521
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_52_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wireless sensor nodes
    • Code CSI MasterFormat 201440 66 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wireless Network Systems
    • Numéro OmniClass23-37 23 21 15
    • Titre OmniClassWireless Radio Communication Equipment