Publier vos produits
Robinet équerre inverse thermostatique
Caleffi

Robinet équerre inverse thermostatique

Robinet équerre inverse thermostatique, pouvant recevoir une tête thermostatique ou électrothermique. Chromé. Pour tube cuivre, plastique simple et multicouche. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–100 °C.
Spécification
  • Les robinets thermostatiques sont habituellement utilisés pour réguler les fluides dans les radiateurs des installations de chauffage. Ils sont équipés d’un régulateur qui commande automatiquement l’ouverture de la vanne pour stabiliser la température du local à la valeur prédéfinie. Ils permettent d’éviter les augmentations de température indésirables et de réaliser une économie d’énergie conséquente. Ces robinets sont équipés d’un raccord spécial muni d’un joint hydraulique en caoutchouc qui permet de réaliser une connexion rapide et sûre au radiateur sans utiliser aucun autre matériau d’étanchéité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.227
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010136
  • Nom ETIMRadiator stop valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC