Publier vos produits
Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems
Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel only for primary circuit of solar thermal systems

    Traduit par Google,
    Vase d'expansion soudé uniquement pour le circuit primaire des installations solaires thermiques, certification CE. Membrane vésicale. Max. pression de service : 10 bars. Plage de température de fonctionnement du système : -10–120 °C. Plage de température de fonctionnement de la membrane : -10–70 °C. Max. pourcentage de glycol : 50 %. Conformité à la norme EN 13831. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • The closed expansion vessel with membrane consists of a closed container divided into two parts by a membrane which separates water from gas (nitrogen or air) and which acts as an expansion compensation device. After the temperature of the medium increases, the pressure inside the vessel keeps rising from its cold preset value, until the maximum expansion value is reached.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.259
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010958
    • Nom ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion vessels
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-33 49 21
    • Titre OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING