Publier vos produits
Vanne directionnelle thermostatique
Vanne directionnelle thermostatique
    Caleffi

    Vanne directionnelle thermostatique

    Vanne directionnelle thermostatique pour installations solaires. Corps en laiton antidézincification CR. Chromée. Pmax d’exercice : 10 bar. Réglage d'usine : 45 °C. Tmax d'entrée : 100 °C.
    Spécification
    • La vanne directionnelle thermostatique est principalement utilisée dans les installations solaires pour la production d’eau chaude sanitaire. Sa fonction est de privilégier soit l’eau provenant de l’accumulation solaire directement vers les points de soutirage, soit l’eau provenant de l’appoint en fonction de la température de consigne. Cette vanne directionnelle peut fonctionner, en service continu, avec des températures élevées d’eau chaude en entrée provenant de l’accumulation solaire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.262040
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015En_70_10_80
    • Description de l'Uniclass 2015Solar panel fields
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 00 00
    • Titre OmniClassGeneral Facility Services Products
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING