Le mitigeur thermostatique à haut débit de protection de chaudière ThermoProtec ™ est utilisé dans les systèmes de chauffage hydronique avec des chaudières sans condensation, y compris les combustibles solides, la biomasse, le gaz, le propane ou le mazout. Il peut être installé avec des chaudières à tubes en acier, en fonte et en cuivre, en contrôlant automatiquement la température de l'eau de retour, en évitant la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées. La vanne ThermoProtec ™ de la série 280 mélange le débit de dérivation de la chaudière avec le débit de retour du système, envoyant un débit à température fixe à la chaudière qui protège contre la corrosion due à la condensation se produisant lorsqu'une température minimale des gaz de combustion n'est pas autrement maintenue. La cartouche de capteur thermostatique interchangeable modifie le réglage de la température de la vanne. La cartouche du capteur thermostatique peut être facilement retirée pour l'entretien ou pour modifier la température de consigne de la vanne, sans retirer le corps de la vanne de la tuyauterie.
VEUILLEZ télécharger à partir de la "description technique" sur cette page le guide d'instructions du contenu Revit pour vous aider à comprendre ce qu'il y a dans la famille Revit et comment sélectionner les différentes options disponibles.