Publier vos produits
Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

Isolation full-port low-lead ball valve - NA Market

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,

La vanne à boisseau sphérique à passage intégral code 290030 est conçue pour isoler une variété de vannes Caleffi avec raccords filetés métriques "G" de 1 ". La vanne d'isolement s'installe entre le corps de la vanne et l'ensemble de raccord de raccord. Configuration mâle x femelle et bi- la capacité de débit de la vanne à boisseau sphérique pleine directionnelle offre la flexibilité d'utiliser une ou deux vannes d'isolement pour la vanne de fonctionnement primaire.

La vanne 290030 comprend une tige anti-éruption, des sièges en PTFE, des joints de tige à double joint torique, une bille et une tige en laiton chromé sans plomb et une poignée en T en fonte d'aluminium. Il est conforme aux codes IPC et UPC pour une utilisation conforme aux codes de plomberie américains et canadiens et à la norme NSF/ANSI 372, faible teneur en plomb. Conforme aux codes IPC, UPC et à la norme NSF/ANSI/CAN 61, tel que certifié par ICC-ES, dossier PMG-1512.

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.

Spécification
  • Code 290030 full-port bi-directional ball valve. 1 inch metric "G" thread union connections, male x female, ISO 228/1. DZR low-lead brass body, male end cap, female unplated nut. Chrome-plated ball and unplated stem in DZR low-lead brass. PTFE Seats. peroxide-cured EPDM O-ring stem seals and gasket. Green T-handle (RAL6001) in cast aluminum. Max. working pressure 230 psi (16 bar). Working temperature range -40 deg F to 300 deg F (-40 deg C to 150 deg C). Flow coefficient Cv 5.8 (L=Kvs 5.0). Complies with codes IPC, UPC and standard NSF/ANSI/CAN 61, as certified by ICC-ES, file PMG-1512. Complies with NSF/ANSI 372, low-lead, as certified by ICC-ES, file PMG-1360.
Spécifications techniques
  • Réference unique.290030
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres