Publier vos produits
Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer with Flexible Pipes - NA Market

Tankless Water Heater Service Valve Kit with 520 TankMixer with Flexible Pipes - NA Market

Traduit par Google,

Combine le kit de vanne de service 290 avec TankMixer et une tuyauterie flexible. Le kit de vanne de service du chauffe-eau sans réservoir de la série 290 se connecte directement aux mamelons MNPT standard de ¾" sur le chauffe-eau pour faciliter l'isolation, le rinçage et l'entretien du chauffe-eau. Les raccords union rendent l'installation simple et rapide. Le kit comprend un robinet à boisseau sphérique à 3 voies à orifice complet d'entrée d'eau froide à poignée bleue, un robinet à boisseau sphérique à 3 voies à orifice complet de sortie d'eau chaude à poignée rouge et une soupape de surpression réglée à 150 psi , qui se monte sur place sur un orifice latéral du robinet à boisseau sphérique de sortie d'eau chaude. Les raccords à bouchon de tuyau d'arrosage de ¾ po sont destinés aux raccords de tuyau pour rincer l'appareil de chauffage. Le kit de vanne de service peut être commandé complet avec le TankMixer série 520 avec tuyau flexible
raccorder l'eau de recirculation si désiré. REMARQUE : une autre famille Revit est proposée pour permettre au concepteur d'utiliser un autre style de tuyau de raccordement s'il le souhaite.

Spécification
  • Tankless water heater service valve kit. Tankless water heater cold inlet and hot outlet, threaded connections NPT female, size 3/4 inch. Low-lead brass CW510L-DW body and talipiece (< 0.25% lead content) certified and listed by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372, file PMG- 1360. Chrome plated brass CW511L-DW ball, PTFE seat, PTFE G300 gasket. Brass CW 716N-DW shaft and union nut. HNBR 70 sh o-ring seals. Low-lead bras CS724R-M union male x female reducing adapter. Peroxide-cured EPDM 780 sh union o-ring seals. Suitable fluid: Water. Maximum cold working pressure 600 psig (42 bar) up to 100°F (38°C). Maximum hot working pressure 400 psig (28 bar) up to 230°F (110°C). Working temperature range -4 – 230°F (-20 – 110 °C). Seat leakage, 100% tested: 0%. Flushing and servicing connections: 3/4 inch capped garden hose. Hot water ball valve relief valve access port: 3/4" NPT female. Pressure relief valve discharge port: 3/4" NPT female. Provide with Caleffi TankMixer™ water heater tank mixing valve with size 3/4 inch system connections: press, sweat, NPT female, PEX crimp or PEX expansion fittings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.290_TankMixer_Flexible_Pipe
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis