Publier vos produits
Soupape de sécurité température-pression
Soupape de sécurité température-pression
    Caleffi

    Soupape de sécurité température-pression

    4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
    Soupape de sécurité température-pression. Pour installation sanitaire, protection du ballon d'eau chaude. Température de tarage : 90 °C. Puissance évacuée : 1/2” - 3/4” x Ø 15 : 10 kW. 3/4” x Ø 22 : 25 kW. Tarage : 3 - 4 - 6 - 7 - 10 bar. Homologué EN 1490 tarage : 4 - 7 - 10 bar.
    Spécification
    • Caleffi S.p.A fabrique ses soupapes de sécurité température et pression (TP) série 309 conformément aux conditions essentielles de sécurité dictées par la Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne pour le rapprochement des états membres en matière d’équipement sous pression. Fonction La soupape de sécurité TP contrôle et limite la température et la pression de l’eau chaude contenue dans le ballon d'eau chaude sanitaire. Elle évite que la température de l'eau ne dépasse 100°C et empêche donc la formation de vapeur. Lorsque la valeur de tarage est atteinte, la soupape évacue une quantité d’eau suffisante pour que la température et la pression reviennent aux conditions normales de fonctionnement de l’installation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.309
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-02
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011311
    • Nom ETIMSafety valve
    • Nom UNSPSCSafety valves
    • Code UNSPSC40141604
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC