Publier vos produits
Collecteur simple, composable
Collecteur simple, composable
    Caleffi

    Collecteur simple, composable

    Collecteur simple, composable. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : -10–110 °C. Entraxe: 35 mm.
    Spécification
    • Collecteur simple, composable. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : -10–110 °C. Entraxe: 35 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.349
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010298
    • Nom ETIMManifold valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Co_55_70_60
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution networks
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC