Publier vos produits
Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles
Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles
Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles
Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles
    Caleffi

    Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles

    Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles. Corps en laiton. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–90 °C. Entraxe d.rivations : 35 mm. Comprenant : - paire de collecteurs avec vannes d’isolement; - coffret (270 x 190 x 80 mm) avec supports pour collecteurs et étriers de fixation; - couvercle de protection pour le montage; - 2 bouchons de terminaison avec clip de fixation.
    Spécification
    • Collecteurs de distribution d’eau sanitaire pré-assemblés en coffret avec vannes d’arrêt individuelles. Corps en laiton. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–90 °C. Entraxe d.rivations : 35 mm. Comprenant : - paire de collecteurs avec vannes d’isolement; - coffret (270 x 190 x 80 mm) avec supports pour collecteurs et étriers de fixation; - couvercle de protection pour le montage; - 2 bouchons de terminaison avec clip de fixation.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.359
    • Famille de produitsSHOWCASE
    • Groupe de produitsCentral heating
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-01-20
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011449
    • Nom ETIMGroup distributor housing
    • Code Uniclass 2015En_55_70_18
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution pipelines
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds