Publier vos produits
Domestic water distribution manifold Caleffi 360
Caleffi

Domestic water distribution manifold Caleffi 360

4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
Traduit par Google,
Collecteurs de distribution d'eau sanitaire pré-assemblés dans une boîte murale d'inspection. Corps en alliage résistant à la dézincification. Max. pression de service : 10 bars. Plage de température : 5–100 °C. Entraxe sortie : 35 mm. Composé de : - paire de collecteurs série 354 ; - paire de supports de montage en acier inoxydable, code 360210 ; - boîtier mural d'inspection code 360032 (320 x 250 x 90), avec couvercle. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Domestic water distribution manifolds pre-assembled in inspection wall box. Dezincification resistant alloy body. Max. working pressure: 10 bar. Temperature range: 5–100 °C. Outlet centre distance: 35 mm. Consisting of: - pair of manifolds 354 series; - pair of stainless steel mounting brackets, code 360210; - inspection wall box code 360032 (320 x 250 x 90), with cover.
Spécifications techniques
  • Réference unique.360043
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-03
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEG015410
  • Nom ETIMDistributors
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING