Publier vos produits
Convertible radiator valve with pre-setting
Convertible radiator valve with pre-setting
    Caleffi

    Convertible radiator valve with pre-setting

    Traduit par Google,
    Robinet de radiateur équerre convertible adapté pour les têtes de commande thermostatiques et les actionneurs thermoélectriques. Avec préréglage. Chromé. Pour tuyaux en cuivre, plastiques monocouches et multicouches. Max. pression de service : 10 bars. Plage de température : 5–100 °C. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • The convertible radiator valves with pre-setting have been designed to perform a number of functions simultaneously. They are used for shutting off the medium on heating system terminals and are equipped with a device for pre-setting the head loss hydraulic characteristics to allow the system balancing. In addition, by replacing the control knob, they are also fitted for thermostatic control heads and thermo-electric actuators. The use of convertible radiator valves in combination with thermostatic control heads makes it possible to keep the ambient temperature automatically constant, at the set value, in the room where they are installed, thus guaranteeing an effective energy saving.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.425-426
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010136
    • Nom ETIMRadiator stop valve
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC