Publier vos produits
Robinet thermostatisable pour installations monotube, transformable pour installations bitube. Pour tube cuivre, plastique simple et multicouche
Caleffi

Robinet thermostatisable pour installations monotube, transformable pour installations bitube. Pour tube cuivre, plastique simple et multicouche

Robinet thermostatisable. Chromé. Pour installations monotube, transformable pour installations bitube. Pour tube cuivre, plastique simple et multicouche. Entraxe : 40 mm. Plongeur en laiton 30 cm. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–100 °C.
Spécification
  • Le robinet thermostatisable série 455 peut être utilisé sur les installations de radiateurs aussi bien monotube que bitube. Le robinet est prédisposé pour recevoir une tête thermostatique, électrothermique ou à ondes radio pour effectuer la régulation de la température ambiante en mode automatique. Le robinet est monté sur le radiateur par le seul raccord latéral, qui est utilisé pour l’entrée et la sortie du fluide
Spécifications techniques
  • Réference unique.455
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-12
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010104
  • Nom ETIMRadiator connection combination with valve and bottom block
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC