Publier vos produits
MAXCAL® - Purgeur d’air automatique pour installations de chauffage, conditionnement d’air et de rafraichissement
Caleffi

MAXCAL® - Purgeur d’air automatique pour installations de chauffage, conditionnement d’air et de rafraichissement

4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
Purgeur d’air automatique pour installations de chauffage, conditionnement d’air et de réfrigération. Grande capacité de purge. Corps et couvercle en laiton. Composants internes en acier inox. Pmax d’exercice : 16 bar. Pmax de purge : 6 bar. Plage de température : -20–120 °C.
Spécification
  • Le purgeur d’air automatique a pour fonction d’éliminer, sans nécessité d’intervention manuelle, l’air qui s’accumule dans les circuits des installations de chauffage, conditionnement d’air et de réfrigération. On évite ainsi l’émergence de phénomènes qui peuvent être préjudiciable pour la pérennité et le bon fonctionnement de l’installation, comme: - les corrosions dues à l’oxygène; - les poches d’air localisées dans les corps chauffants; - les phénomènes de cavitation dans les circulateurs; - les bruits générés par le transit de l’air dans les tubulures. Les purgeurs d’air MAXCAL ont une très grande capacité de purge, ce qui les rend particulièrement adaptés pour le montage sur de grosses tuyauteries, surtout sur les tronçons horizontaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.501
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsVenting devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-07
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010117
  • Nom ETIMDe-aerator
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC