Publier vos produits
Mitigeur thermostatique réglable. Corps en laiton antidézincification
Caleffi

Mitigeur thermostatique réglable. Corps en laiton antidézincification

4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)
Mitigeur thermostatique réglable. Corps en laiton antidézincification CR. Régulateur interne à faible adhérence du calcaire en technopolymère. Pmax d’exercice : 14 bar. Tmax entrée : 90 °C.
Spécification
  • Le mitigeur thermostatique s’utilise dans les installations d’eau chaude sanitaire. Il sert à maintenir constante la valeur ré glé e de la tempé rature de l’eau mé langé e destiné e aux robinets, quelles que soient les variations de tempé rature ou de pression d’alimentation en eau chaude et froide ou de dé bit pré levé . Cette sé rie particuliè re de mitigeurs a é té conç ue spé cialement pour les installations à dé bits é levé s, tels que les installations à production d’eau chaude centralisé e ou avec plusieurs de points de puisage de diffé rents types ou identiques. De telles installations né cessitent en outre un ré glage de la tempé rature extrêmement pré cis et stable, é tant donné les fortes variations de dé bit soutiré par les consommateurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5231
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition3
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011374
  • Nom ETIMCentral mixing tap
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING