Publier vos produits
Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation
Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation
Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation
    Caleffi

    Groupe de sécurité pour chauffe-eau à accumulation

    4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
    Groupe de sécurité pour chauffe-eau, avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour contrôlable. Avec coude orientable pour installations horizontales. Avec siège inox. Corps en laiton. Chromé. Pmax d'exercice : 10 bar. Tmax d'exercice : 120 °C. Tarage : 7 bar. Puissance max : 3/4” - 10 kW, 1" - 18kW Homologué EN 1487.
    Spécification
    • Les groupes de sécurité sont des dispositifs utilisés sur les installations d’eau chaude sanitaire pour protéger les chauffe-eau à accumulation. Ils sont formés par différents composants qui remplissent les fonctions suivantes : - de sécurité, pour éviter que la pression de l’eau contenue dans les chauffe-eau à accumulation n’atteigne un niveau dangereux - d’antipollution, pour éviter le retour de l’eau chaude dans le réseau d’alimentation d’eau froide - d’arrêt, pour isoler le réseau d’alimentation et permettre d’effectuer l’entretien et le contrôle du circuit du chauffe-eau.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5261
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010259
    • Nom ETIMBoiler connection group
    • Nom UNSPSCSafety valves
    • Code UNSPSC40141604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Description de l'Uniclass 2015Safety valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 31 53
    • Titre OmniClassSafety Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING