Publier vos produits
Réducteur de pression incliné
Caleffi

Réducteur de pression incliné

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Réducteur de pression incliné. Cartouche et filtre démontables. Corps en laiton. Chromé. Pression amont maxi : 16 bar. Pression de tarage aval : 1–6 bar. Tmax d'exercice : 40 °C.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui sont montés sur le réseau privé de distribution d’eau pour réduire et stabiliser la pression de l’eau en provenance du réseau d’eau public qui est, en général, trop élevée pour les installations domestiques. La série 533. a été conçue pour les usages domestiques, comme les appartements, et comme organe de protection de chauffe-eau, lorsque l’encombrement réduit et l’absence de bruit ont une grande importance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.5330
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING