Publier vos produits
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection
Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection
    Caleffi

    Inclined pressure reducing valve with compression ends. With pressure gauge connection

    Traduit par Google,

    Réducteur de pression incliné avec extrémités à compression.
    Pour haute température.
    Cartouche et crépine remplaçables.
    Corps en alliage résistant à la dézincification.
    Chromé.
    Max. pression amont : 16 bar.
    Plage de pression de tarage en aval : 1–5,5 bar.
    Max. température de travail : 80 °C.
    Avec manomètre : 0–10 bar.
    Certifié selon EN 1567.


    code clé : 533841h_end
    keycode:533741h_end Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly.
      The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects.
      This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5337H
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010122
    • Nom ETIMPressure reducing valve
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING