Publier vos produits
Micro réducteur de pression incliné pour applications spéciales
Caleffi

Micro réducteur de pression incliné pour applications spéciales

Micro réducteur de pression incliné pour applications spéciales : distributeur d'eau, de boissons et machine à café. Cartouche et filtre extractible. Corps en laiton “LOW LEAD” antidézincification CR. Pression maxi amont : 16 bar. Pression de tarage aval : de 0,8 à 4 bar. Tmaxi d'exercice : 80 °C. Débit maxi conseillé : 6 l/min. Homologué EN 1567. PATENT PENDING.
Spécification
  • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui sont montés sur le réseau privé de distribution d’eau pour réduire et stabiliser la pression de l’eau public qui est, en général, trop élevée. La série de micro réducteur 533...H a été concue pour les applications spéciales où il est nécessaire de réduire et de stabiliser avec précision la pression en entrée du réseau public en présence de faibles valeurs de débit. La série 533...H est surtout installée pour des appareils dont le fonctionnement est irrégulier et l’encombrement important. Les performances de cette série de micro réducteur sont conformes à la norme EN 1567, pour usage avec eau froide et eau chaude jusqu’à 80°C. Les applications types de ces micro réducteurs sont les appareils pour la distribution d’eau, de boissons et de café
Spécifications techniques
  • Réference unique.533H
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010122
  • Nom ETIMPressure reducing valve
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING