Publier vos produits
Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible
Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible
Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible
Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible
Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible
    Caleffi

    Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible

    4.9 sur 5 étoiles4.9(13 Avis)
    Réducteur de pression avec cartouche monobloc extractible. Corps en laiton antidézincification. Avec indicateur de réglage. Raccords union mâle. Pression amont maxi : 25 bar. Pression de tarage aval : 1–6 bar. Tmax d'exercice : 40 °C. Homologué EN 1567.
    Spécification
    • Les réducteurs de pression sont des dispositifs qui se montent sur les réseaux d'eau privés pour réduire et stabiliser la pression provenant du réseau public, car celle-ci est, en général, trop élevée et variable pour les installations domestiques. Cette série de réducteurs de pression a la particularité d’être pré-réglable. Le réducteur peut donc être taré sur la valeur de pression voulue avant le montage, à l’aide d’une poignée prévue à cet effet, et d’un indicateur de la pression de réglage. Une fois l'appareil montée, la pression de l’installation se portera automatiquement sur la valeur pré-réglée. La cartouche intérieure, qui contient tous les composants de réglage, est, en outre, un monobloc pré-assemblé, facilitant ainsi les opérations d’inspection et d’entretien. Il existe aussi une version munie d’un filtre démontable, de grande capacité, placé dans un bol transparent spécial. On garantit ainsi le maximum de protection au réducteur et au réseau hydraulique contre les impuretés qui se trouvent éventuellement dans l’eau d’alimentation. Les réducteurs de pression séries 5350 et 5351 sont homologués suivant la norme EN 1567
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5350
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010122
    • Nom ETIMPressure reducing valve
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numéro OmniClass23-27 27 00
    • Titre OmniClassPressure Reducing Stations
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING