Publier vos produits
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Traduit par Google,

Soupape de décharge de température, avec action de sécurité.
Réarmement manuel pour l'arrêt du brûleur ou l'activation de l'alarme.
Pression de service : 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Plage de température : 5–100 °C.
Température de réglage : 98 °C et 99 °C.
Certifié et calibré selon INAIL.
Note de décharge :
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

code clé : 542870_end

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Spécifications techniques
  • Réference unique.542
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)209
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePE/PP
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCRelief valves
  • Code UNSPSC40141606
  • Numéro OmniClass23-27 31 49
  • Titre OmniClassRelief Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC