Publier vos produits
Séparateur hydraulique fileté
Séparateur hydraulique fileté
Séparateur hydraulique fileté
    Caleffi

    Séparateur hydraulique fileté

    Séparateur hydraulique. Corps en acier laqué à l’époxy. Avec coque isolante. Raccord union femelle. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 0–100 °C. Fourni avec : - purgeur d’air automatique avec clapet automatique d’isolement; - robinet de vidange.
    Spécification
    • Cet appareil est caractérisé par la présence de différents composants fonctionnels, chacun satisfaisant à des exigences spécifiques aux circuits des installations de génie climatique. · Séparateur hydraulique Pour rendre indépendants les circuits hydrauliques primaires et secondaires. · Pot de décantation Pour permettre la séparation et la décantation des impuretés présentes dans les circuits. Il est équipé d’une vanne de vidange pouvant être reliée à un tube d’évacuation. · Purgeur d'air Pour permettre l’évacuation automatique de l’air présent dans l’installation. Equipé d’une vanne d’isolement pour d’éventuelles maintenances. · Calorifugeage Les séparateurs hydrauliques, à brides, sont complétés d’une coque isolation préformée à chaud, pour en garantir la parfaite isolation thermique, en chauffage ou en rafraîchissement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.548
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-02-01
    • Numéro d'édition4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010579
    • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_55
    • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC