Publier vos produits
Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement
Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement
Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement
Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement
Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement
    Caleffi

    Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement

    Collecteur pour installations de chauffage et rafraîchissement. Corps en acier. Raccordements principaux de 1 1/4” M. Raccordements dérivations : 1 1/2” F avec écrou tournant. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : 5–110 °C.
    Spécification
    • Les collecteurs pour chaufferie peuvent être aussi bien utilisés pour le chauffage que pour le rafraîchissement. A partir du générateur de chaleur ou de froid, ils permettent de desservir différents départs pouvant posséder leur propre régulation. Leurs différentes configurations les rendent facilement intégrables aux différents types de circuits hydrauliques, tout en ayant des encombrements réduits optimisant ainsi l’espace en chaufferie. Les collecteurs peuvent être équipés, en option, d’une coque d’isolation préformée pour garantir une isolation thermique intégrale.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.550
    • Famille de produitsHVAC
    • Groupe de produitsComponents for central heating systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-29
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010579
    • Nom ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Ss_60
    • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC