Publier vos produits
DISCALAIR® - Purgeur d’air automatique haute performance
Caleffi

DISCALAIR® - Purgeur d’air automatique haute performance

Purgeur d’air automatique haute performance. Corps en laiton. Raccordement femelle. Pmax d’exercice : 10 bar. Pmax de purge : 10 bar. Plage de température : 0–110 °C.
Spécification
  • Les dispositifs DISCALAIR® sont en mesure d'évacuer de grandes quantités d'air des circuits hydrauliques des installations de chauffage et climatisation et d'eau chaude sanitaire (ECS), y compris à des valeurs de pression élevées, pouvant aller jusqu'à 10 bar. Cette capacité d'évacuation est due à la géométrie particulière du mécanisme, identique à celui des séparateurs DISCAL® série 551. Cela permet d'éviter les effets négatifs de l'air pouvant altérer la durée de vie et le rendement de l'installation, tels que : - processus de corrosion dû à l'oxygène; - poches d'air dans les corps de chauffe; - phénomène de cavitation dans les circulateurs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.551004
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010260
  • Nom ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_55
  • Description de l'Uniclass 2015Piped supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC