Publier vos produits
Ball shut-off valve for expansion vessels
Caleffi

Ball shut-off valve for expansion vessels

Traduit par Google,

La description:

Vanne d'arrêt à bille,
pour les vases d'expansion,
avec robinet de vidange.
Pour système d'eau domestique.
Max. pression de service : 6 bars.
Min. température de travail : 85 °C.

code clé : 551052_end

Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
Spécification
  • Shut-off ball valve for expansion

    vessels, with drain cock for domestic

    water circuit.

    Max. working pressure: 6 bar.

    Max. working temperature: 85°C

Spécifications techniques
  • Réference unique.5580
  • Famille de produitsPLUMBING
  • Groupe de produitsVALVES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)106.5
  • Largeur (mm)107
  • Profondeur (mm)46
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.94
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code ETIMEC012340
  • Nom ETIMAccessories pressure expansion vessel