Publier vos produits
Filtre en Y
Caleffi

Filtre en Y

4.7 sur 5 étoiles4.7(18 Avis)
Filtre en Y pour disconnecteurs séries 573 et 574. Corps en bronze, 1/2”–2” : PN 16, 2 1/2” - 3” : PN 10. Raccordements femelle-femelle. Plage de température : -20–110 °C. Pourcentage maxi de glycol : 30 %. Tamis en acier inox.
Spécification
  • Filtre en Y pour disconnecteurs séries 573 et 574. Corps en bronze, 1/2”–2” : PN 16, 2 1/2” - 3” : PN 10. Raccordements femelle-femelle. Plage de température : -20–110 °C. Pourcentage maxi de glycol : 30 %. Tamis en acier inox.
Spécifications techniques
  • Réference unique.577004
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC010151
  • Nom ETIMY-filter
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC