La vanne mélangeuse électronique est utilisée dans les systèmes centralisés de production et de distribution d'eau chaude sanitaire. Elle maintient la température de l'eau chaude sanitaire délivrée à l'utilisateur en cas de variations de température et de pression de l'eau chaude et de l'eau froide à l'entrée ou du débit de soutirage. La vanne mélangeuse électronique LEGIOMIX® permet un contrôle précis de la température sur des demandes de débit très faibles et très élevées, une perte de charge minimale avec un élément de contrôle à bille, un autonettoyage automatique pour éviter la formation de tartre et une interface numérique facile à utiliser avec enregistrement des données, alarme et indication d'état. La vanne mélangeuse électronique LEGIOMIX est équipée d'un contrôleur avec interface utilisateur LCD qui fournit un ensemble de programmes pour la désinfection thermique du circuit afin de tuer la légionelle. Le contrôleur est configurable via un clavier, un ordinateur local ou distant. Selon le type d'installation et les habitudes de l'utilisateur, les niveaux de température et les temps de fonctionnement peuvent être programmés à volonté. De plus, il est livré en standard avec des connexions de surveillance et de contrôle à distance. La vanne mélangeuse électronique série LEGIOMIX 6000 est alimentée en 24 VAC. (Caleffi fournit un transformateur 115/24 VCA dans l'emballage.) Il est certifié ICC-ES selon les normes ASSE 1017 et CSA B125.3. Il est conforme aux codes IPC, IRC, NPC et UPC pour une utilisation conformément aux codes de plomberie américains et canadiens et à la norme NSF/ANSI/CAN 372, faible teneur en plomb. De plus, il répond aux exigences de la norme CSA Z317.1 Exigences particulières pour les installations de plomberie dans les établissements de soins de santé, certifiée par ICC-ES.
Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
Voir le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.caleffi.com pour le code 6000A union LEGIOMIX.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |