Publier vos produits
Flussostat avec contacts à commande magnétique
Caleffi

Flussostat avec contacts à commande magnétique

4.9 sur 5 étoiles4.9(22 Avis)
Flussostat. Pour tuyauteries de 1” à 8”. 250 V (AC) - 15 (5) A. Pmax d’exercice : 10 bar. Plage de température : -30–120 °C. Indice de protection : IP 54.
Spécification
  • Le flussostat est utilisé pour détecter la présence ou l’absence de débit sur différents types d’installations : - installations de chauffage. - installations de climatisation; - installations sanitaires avec échangeurs instantanés; - installations de pompage; - installations de traitement des eaux; - systèmes d’introduction d’adjuvants; - et autres systèmes en général. Il remplit les fonctions suivantes : - contrôle d’appareils, comme : circulateurs, brûleurs, compresseurs, réfrigérateurs, vannes motorisées; déclenchement de dispositifs de signalisations; - déclenchement de dispositifs d’alarme; régulation d’appareils de dosage d’adjuvants pour l’eau
Spécifications techniques
  • Réference unique.626
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsComponents for central heating systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-14
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011194
  • Nom ETIMFlow switch, liquid
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC